Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT
Art.Nr. 6311063 | EAN 4012196883394
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 300 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms Profil (offen) Dimension 110x300x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 281 cm² Nutzquerschnitt 28100 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Länge 6000 ft Länge 6000 mm Maß B 300 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,5 kN/m Stützabstand 3,5m 1,98 kN/m Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m Stützabstand 4,5m 1,31 kN/m Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKLG 1130 FT / 6311063 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung WKLG 1130 FT / 6311063 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf