Weitspannkabelleiter WKLG 110 FS
Art.Nr. 6311024 | EAN 4012196883271
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 600 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms Profil (offen) Dimension 110x600x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 566 cm² Nutzquerschnitt 56600 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Länge 6000 ft Länge 6000 mm Maß B 600 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m Stützabstand 3,5m 2,48 kN/m Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m Stützabstand 4,5m 1,78 kN/m Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m Stützabstand 6,0m 1 kN/m Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110
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
Datenblatt WKLG 1160 FS / 6311024 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung WKLG 1160 FS / 6311024 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf