Weitspannkabelleiter WKLG 110 FS

Art.Nr. 6311020 | EAN 4012196883219

6000 mm
2 mm
nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 110 x 500
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Breite 500 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 15,8002 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 110x500x6000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 2 mm
Länge 6000 mm
Maß B 500 mm
Maß L 6000 mm
Nutzquerschnitt 47100 mm²
Nutzquerschnitt 471 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzmaß Sprosse 17,00
Seitenlochung ja
Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,48 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,78 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110

Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKLG 1120 FS 6000 mm 200 mm 2 mm nein 6311008
6 m 140,90 € Preis / 1 m
WKLG 1130 FS 6000 mm 300 mm 2 mm nein 6311012
6 m 145,70 € Preis / 1 m
WKLG 1140 FS 6000 mm 400 mm 2 mm nein 6311016
6 m 150,50 € Preis / 1 m
WKLG 1150 FS 6000 mm 500 mm 2 mm nein 6311020
6 m 155,40 € Preis / 1 m
WKLG 1160 FS 6000 mm 600 mm 2 mm nein 6311024
6 m 159,45 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FS Längsverbinder FS WRVL 110 FS 6091164
2 Stück 43,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FS 90°-Bogen 110 FS WLB 90 115 FS 6312365
1 Stück 738,40 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS WDRL 1116 50 FS 6227457
3 m 121,45 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 FS Trennsteg 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 m 25,25 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WKLG 1150 FS / 6311020 , 0.16MB , pdf
Download

Download

WKLG 1150 FS / 6311020
Download