Nutenstein für Industriesäule
Art.Nr. 6290499 | EAN 4012196191550
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nutenstein mit M8-Gewinde zur Montage von Anbauten und Zubehör an dem ISS-Industriesäulenprofil. Ein Druckstück an der Unterseite ermöglicht den Nutenstein selbsthaltend in die Nut einzuschwenken. Automatische Verdrehsicherung durch Profilierung an der Oberseite.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Nutenstein Dimension 23x13,3x7,5 Halogenfrei ja Oberfläche verzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 13,3 mm Höhe 7,5 mm Länge 23 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt NS8 ST / 6290499 , 0.29MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung NS8 ST / 6290499 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung NS8 ST / 6290499 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Installationssäulen-Systeme , 0.22MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS-I , 4.01MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS160160 Ausleger für ISS-I , 4.01MB , pdf