Druckluftabgriff für Industriesäule

Art.Nr. 6290495 | EAN 4012196258659

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Druckluftabgriff zur Entnahme der Druckluft aus dem ISS-Industrie-Säulenprofil. Der Druckluftabgriff hat eine G 1/2 (ISO 228-1) Gewindebohrung zur Aufnahme einer Standard-Druckluftkupplung. Die Einheit kann mittels Nutensteinen und Befestigungsschrauben variabel am Säulenprofil montiert werden. Zur Erstellung eines entsprechenden Durchlasses für die Druckluft ist eine Bohrschablone im Lieferumfang enthalten.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Abmessungen

Breite 50 mm
Dimension 152x50x15mm
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Halogenfrei ja
Höhe 15 mm
Länge 152 mm
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISS160160DLA 6290495
1 Stück 197,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung ISS160160DLA / 6290495 , 0.16MB , pdf
Download

ISS160160DLA / 6290495
Download