Adapterplatte für Kabeltrag-System
Art.Nr. 6290456 | EAN 4012196427451
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapterplatte zur Montage eines Auslegers für ein Kabeltragsystem an der ISS Industrie Installationssäule. Eine Montageanleitung liegt bei. Bitte beachten Sie die maximalen Belastungswerte. Getestet wurde der Ausleger mit der Adapterplatte am Säulenprofil. Das optimale Befestigungssystem entsprechend dem Untergrund obliegt dem Installateur.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung vertikal Befestigungsart Schraubbefestigung Breite 166 in Breite 166 mm Dimension 166x216x56 Farbe weißaluminium; RAL 9006 Höhe 56 mm Länge 216 mm Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS160160APKTS / 6290456 , 0.28MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISS160160APKTS / 6290456 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISS160160APKTS / 6290456 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Installationssäulen-Systeme , 0.22MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS-I , 4.01MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS160160 Ausleger für ISS-I , 4.01MB , pdf