Deckenbefestigung für Industriesäule
Art.Nr. 6290436 | EAN 4012196191529
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenbefestigung zur Befestigung der ISS-Industriesäule an der Decke. Im Lieferumfang enthalten sind 2 U-förmige Profile aus 3 mm Stahlblech, die Befestigungsplatte für die Decke und das erforderliche Montagezubehör inkl. Nutensteine. Die Deckenbefestigung ist an dem Säulenprofil variabel höhenverstellbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart schrauben Dimension 403x250x250 Farbe weißaluminium; RAL 9006 Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 250 mm Länge 403 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS160160DB WA / 6290436 , 0.27MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISS160160DB WA / 6290436 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISS160160DB WA / 6290436 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Installationssäulen-Systeme , 0.22MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS160160 Ausleger für ISS-I , 4.01MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS-I , 4.01MB , pdf