Anfahrschutz für Industriesäule
Art.Nr. 6290423 | EAN 4012196191512
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anfahrschutz als mechanischer Schutz der ISS-Industriesäule im Bodenbereich. Im Lieferumfang enthalten sind 2 U-förmige Schutzprofile aus 3 mm Stahlblech und 8 Befestigungsschrauben mit Nutensteinen zur Montage am Säulenprofil.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Anfahrtschutz Breite 166 mm Dimension 250x166x33mm Farbe hellrotorange; RAL 2008 Halogenfrei ja Höhe 33 mm Länge 250 mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS160160AS HRO / 6290423 , 0.26MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISS160160AS HRO / 6290423 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISS160160AS HRO / 6290423 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Installationssäulen-Systeme , 0.22MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS-I , 4.01MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS160160 Ausleger für ISS-I , 4.01MB , pdf