Anfahrschutz für Industriesäule
Art.Nr. 6290422 | EAN 4012196191505
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anfahrschutz als mechanischer Schutz der ISS-Industriesäule im Bodenbereich. Im Lieferumfang enthalten sind 2 U-förmige Schutzprofile aus 3 mm Stahlblech und 8 Befestigungsschrauben mit Nutensteinen zur Montage am Säulenprofil.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Anfahrtschutz Dimension 250x166x33mm Farbe weißaluminium; RAL 9006 Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 166 mm Höhe 33 mm Länge 250 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS160160AS WA / 6290422 , 0.26MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISS160160AS WA / 6290422 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISS160160AS WA / 6290422 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Installationssäulen-Systeme , 0.22MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS160160 Ausleger für ISS-I , 4.01MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS-I , 4.01MB , pdf