Bodenplatte für Industriesäule
Typ ISS160160BP
|Art.Nr. 6290416
|EAN 4012196191499



Art.Nr. / Typ
6290416 / ISS160160BP
Farbe
weißaluminium; RAL 9006
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bodenplatte zur Befestigung der ISS-Industriesäule auf dem Boden. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Befestigungsschrauben zur Montage der Bodenplatte am Säulenprofil und 2 Dichtstopfen zum luftdichten Verschließen der Druckluftkanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 8 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Einstellbar | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 250x250x8mm |
| Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | weißaluminium; RAL 9006 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,7156 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
ISS160160BP
250
250
8
weißaluminium; RAL 9006
6290416
ISS160160BP
Art.Nr.
6290416
Länge
250
Breite
250
Höhe
8
Farbe
weißaluminium; RAL 9006