Deckenblende für ISSDM45
Art.Nr. 6290387 | EAN 4012195817079
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung Typ ISSDM45 an der Decke.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Rosette Dimension 187x137x2 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 137 mm Höhe 2 mm Länge 187 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WAGDM45 / 6290387 , 0.25MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung WAGDM45 / 6290387 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WAGDM45 / 6290387 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf