Bodenplatte für ISSDM45
Art.Nr. 6290347 | EAN 4012195817017
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 185x135x3 Einstellbar nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 135 mm Höhe 3 mm Länge 185 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSBPDM45RW / 6290347 , 0.26MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSBPDM45RW / 6290347 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSBPDM45RW / 6290347 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf