Bodenplatte für ISS110100R
Art.Nr. 6290331 | EAN 4012195816980
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenplatte zur Befestigung der ISS110100R auf dem Boden. Die Bodenplatte mit sichtbarem Rand hat 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 170x160x3 Einstellbar nein Farbe weißaluminium; RAL 9006 Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 160 mm Höhe 3 mm Länge 170 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSBP110100WA / 6290331 , 0.22MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSBP110100WA / 6290331 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSBP110100WA / 6290331 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf