Bodenplatte für ISS110100R
Art.Nr. 6290330 | EAN 4012195816966
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenplatte zur Befestigung der ISS110100R auf dem Boden. Die Bodenplatte mit sichtbarem Rand hat 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 170x160x3 Einstellbar nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 160 mm Höhe 3 mm Länge 170 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSBP110100RW / 6290330 , 0.25MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSBP110100RW / 6290330 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSBP110100RW / 6290330 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf