Deckenblende

Art.Nr. 6290290 | EAN 4012195648963

6290290 / WAG140100RRW
135 mm
135 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule ISS110100R und ISS140100R.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Rosette
Breite 135 mm
Dimension 135mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 2 mm
Länge 135 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WAG140100RRW 135 mm 135 mm reinweiß; RAL 9010 6290290
1 Stück 51,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung WAG140100RRW / 6290290 , 0.16MB , pdf
Download

WAG140100RRW / 6290290
Download