- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchführung des flexiblen Schlauches durch die Decke.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Rosette Dimension 100x40 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 40 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DAB-F RW / 6290269 , 0.19MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung DAB-F RW / 6290269 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DAB-F RW / 6290269 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf
Deutschland - Deutsch