Deckenblende für ISSRM45

Art.Nr. 6290264 | EAN 4012195428169

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckenabschlussblende geschlossen zum sauberen Abschluss der Deckendurchführung der Installationssäulen Typ ISSRM45.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 45 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Rosette
Breite 125 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7218 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 125x2
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 2 mm
Länge 125 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WAGRM45 6290264
1 Stück 44,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung WAGRM45 / 6290264 , 0.16MB , pdf
Download

WAGRM45 / 6290264
Download