Deckenblende für ISSOG70140

Art.Nr. 6290260 | EAN 4012195418566

6290260 / WAG70140O
211 mm
130 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISSOG70140.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Rosette
Breite 130 mm
Dimension 211x130x2
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 2 mm
Länge 211 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WAG70140O 211 mm 130 mm reinweiß; RAL 9010 6290260
1 Stück 50,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung WAG70140O / 6290260 , 0.16MB , pdf
Download

WAG70140O / 6290260
Download