Schlauchanschluss
Art.Nr. 6290198 | EAN 4012195459279
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schlauchanschluss als Deckenbefestigung für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F und ISSDM45F.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart schrauben Dimension 100x50x80mm Halogenfrei ja Oberfläche verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 80 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SAISSF / 6290198 , 0.25MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung SAISSF / 6290198 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SAISSF / 6290198 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf