Spannvorrichtung

Art.Nr. 6290189 | EAN 4012196258666

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Spannvorrichtung zum Verspannen der Boden-Decken-Installationssäulen gegen die Decke. Der Nivellierbereich liegt zwischen 313 (Basislänge) und 480 mm.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart klemmen
Breite 31 mm
Dimension 313x31
Farbe aluminium
Halogenfrei ja
Höhe 31 mm
Länge 313 mm
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSDV 6290189
1 Stück 186,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung ISSDV / 6290189 , 0.16MB , pdf
Download

ISSDV / 6290189
Download