Gummiunterlage für ISS140110

Art.Nr. 6290176 | EAN 4012195161943

6290176 / ISSGU140110
140 mm
110 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule. Die Gummiunterlage eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS140110.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Gummiunterlage
Breite 110 mm
Dimension 140x110x4
Farbe schwarz
Halogenfrei nein
Höhe 4 mm
Länge 140 mm
Werkstoff Gummi
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSGU140110 140 mm 110 mm 6290176
1 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung ISSGU140110 / 6290176 , 0.16MB , pdf
Download

ISSGU140110 / 6290176
Download