Gummiunterlage für 70140
Art.Nr. 6290174 | EAN 4012195161936
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule. Die Gummiunterlage eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Gummiunterlage Dimension 145x64x4 Farbe schwarz Halogenfrei nein Werkstoff Gummi Abmessungen
Breite 64 mm Höhe 4 mm Länge 145 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSGU70140 / 6290174 , 0.20MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISSGU70140 / 6290174 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSGU70140 / 6290174 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf