Gummiunterlage für ISS70110
Art.Nr. 6290170 | EAN 4012195161882
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule. Die Gummiunterlage eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS70110.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Gummiunterlage Breite 70 mm Dimension 70x110x4mm Farbe schwarz Halogenfrei nein Höhe 4 mm Länge 110 mm Werkstoff Gummi - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSGU70110 / 6290170 , 0.12MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfEU-Konformitätserklärung ISSGU70110 / 6290170 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSGU70110 / 6290170 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf