Zwischenstabilisator für ISST70140

Art.Nr. 6290160 | EAN 4012195161868

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zwischenstabilisator zur zusätzlichen Versteifung der Twin-Profile. Passend zur Montage an den Installationssäulen Typ ISST70140 und ISST70140B.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Zwischenstabilisator
Breite 64 mm
Dimension 104x64x2
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 2 mm
Länge 104 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSZ70140 6290160
1 Stück 16,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung ISSZ70140 / 6290160 , 0.16MB , pdf
Download

ISSZ70140 / 6290160
Download