Befestigungswinkel für ISST70140
Art.Nr. 6290150 | EAN 4012195161813
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungswinkel zur Wandbefestigung der Twin-Installationssäule. Passend zur Montage an den Installationssäulen Typ ISST70140 und ISST70140B.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Befestigungswinkel Dimension 104x64x20 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 64 mm Höhe 20 mm Länge 104 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSBW70140RW / 6290150 , 0.25MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSBW70140RW / 6290150 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSBW70140RW / 6290150 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf