Bodenplatte für ISS140110
Art.Nr. 6290130 | EAN 4012195161752
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS140110.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 200x170x3mm Einstellbar nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 3 mm Länge 170 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSBP140110RW / 6290130 , 0.28MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSBP140110RW / 6290130 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSBP140110RW / 6290130 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf