Bodenplatte 70140
Art.Nr. 6290124 | EAN 4012195161707
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 205x124x3 Einstellbar nein Farbe weißaluminium; RAL 9006 Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 124 mm Höhe 3 mm Länge 205 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSBP70140WA / 6290124 , 0.23MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISSBP70140WA / 6290124 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSBP70140WA / 6290124 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf