Bodenplatte für ISS70110
Typ ISSBP70110WA
|Art.Nr. 6290104
|EAN 4012195161585




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS70110.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 3 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Einstellbar | nein |
| Dimension | 170x130x3 |
| Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | weißaluminium; RAL 9006 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6875 kg CO2e / 1 Stück |
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
Höhe
Farbe
Art.Nr.
ISSBP70110RW
170
130
3
reinweiß; RAL 9010
6290100
ISSBP70110WA
170
130
3
weißaluminium; RAL 9006
6290104
Farbe
ISSBP70110RW
Art.Nr.
6290100
Länge
170
Breite
130
Höhe
3
Farbe
reinweiß; RAL 9010
ISSBP70110WA
Art.Nr.
6290104
Länge
170
Breite
130
Höhe
3
Farbe
weißaluminium; RAL 9006