Installationssäule, Typ ISSRM45F

Art.Nr. 6290097 | EAN 4012195459101

2300 mm
Standfuß
Aluminium
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke und einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke
Gesamtlänge: 2300 mm
1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 2300 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet.
Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).



  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 45 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der Züge 1 St.
Ausführung einseitig
Befestigungsart Standfuß
Bodenmontage ja
Breite 70 mm
Deckenmontage ja
Dimension 2300x70x59
Durchgehendes Profil ja
Farbe aluminium
Halogenfrei ja
Höhe 59 mm
Höhenausgleich max. 1500 mm
Kabeleinführung oben
Länge 2300 mm
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 45 mm
Ortsveränderlich ja
Säulenform rund
Säulenhöhe max. 3800 mm
Säulenhöhe min. 2300 mm
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Befestigungsart Werkstoff Farbe Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSRM45FRW 2300 mm Standfuß Aluminium reinweiß; RAL 9010 - 6290095
1 Stück 445,45 € Preis / 1 Stück
ISSRM45FEL 2300 mm Standfuß Aluminium aluminium eloxiert 6290097
1 Stück 445,45 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Standfuß Standfuß SFISSFWAL 6290197
1 Stück 123,65 € Preis / 1 Stück
Schlauchanschluss Schlauchanschluss SAISSF 6290198
1 Stück 30,90 € Preis / 1 Stück
Deckenblende Deckenblende DAB-F RW 6290269
1 Stück 63,85 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm 2371 40 6023096
2 m 3,75 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung ISSRM45FEL / 6290097 , 0.16MB , pdf
Download

ISSRM45FEL / 6290097
Download