Installationssäule, Typ ISSRM45F
Art.Nr. 6290095 | EAN 4012195459095
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke und einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke
Gesamtlänge: 2300 mm
1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 2300 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet.
Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart Standfuß Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 2300x70x59 Durchgehendes Profil ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 1500 mm Kabeleinführung oben Oberteilbreite 45 mm Ortsveränderlich ja Säulenform rund Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 59 mm Länge 2300 mm Säulenhöhe max. 3800 mm Säulenhöhe min. 2300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSRM45FRW / 6290095 , 0.27MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSRM45FRW / 6290095 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSRM45FRW / 6290095 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISSRM45F , 0.29MB , pdf