Installationssäule, Typ ISSRHSM45
Art.Nr. 6290090 | EAN 4012195428138
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge: 675 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 675 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch für 14 Modul 45®-Geräte ausreichend. Bei Anwendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit größerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max. einzubauenden Geräte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) möglich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart Standfuß Bodenmontage ja Deckenmontage nein Dimension 675x70x60 Durchgehendes Profil ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kabeleinführung unten Oberteilbreite 45 mm Ortsveränderlich nein Säulenform rund Verstellbar nein Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 59,5 mm Länge 675 mm Säulenhöhe min. 675 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSRHSM45RW / 6290090 , 0.34MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISSRHSM45RW / 6290090 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSRHSM45RW / 6290090 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf