Installationssäule, Typ ISSRM45
Art.Nr. 6290087 | EAN 4012195428107
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart spannen Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 3000x70x59 Durchgehendes Profil ja Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 480 mm Höhenausgleich min. 315 mm Kabeleinführung oben Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 45 mm Ortsveränderlich nein Säulenform rund Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 59 mm Länge 3000 mm Säulenhöhe max. 3480 mm Säulenhöhe min. 3315 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSRM45EL / 6290087 , 0.32MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSRM45EL / 6290087 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSRM45EL / 6290087 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf