Installationssäule, Typ ISSRM45
Art.Nr. 6290086 | EAN 4012195428091
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart spannen Bodenmontage ja Breite 70 mm Deckenmontage ja Dimension 3000x70x59 Durchgehendes Profil ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 59 mm Höhenausgleich max. 480 mm Höhenausgleich min. 315 mm Kabeleinführung oben Länge 3000 mm Oberteilbreite 45 mm Ortsveränderlich nein Säulenform rund Säulenhöhe max. 3480 mm Säulenhöhe min. 3315 mm Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSRM45RW / 6290086 , 0.18MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfEU-Konformitätserklärung ISSRM45RW / 6290086 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSRM45RW / 6290086 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf