Installationssäule, Typ ISSHS6
Art.Nr. 6290073 | EAN 4012195161561
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäulencenter
Leer, bestückbar von allen 4 Seiten mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.). 2 Seiten des Installationscenters können 2-zügig bestückt werden, die anderen 2 Seiten 1-zügig. Jeder Installationszug kann 5 Geräte aufnehmen, das gesamte Installationscenter nimmt max. 30 Geräte auf. Befestigung direkt auf dem Fußboden. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 6 Anzahl der Züge 6 St. Ausführung sonstige Befestigungsart schrauben Bodenmontage ja Deckenmontage nein Dimension 564x290x260 Durchgehendes Profil ja Halogenfrei ja Kabeleinführung unten Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform rechteckig Verstellbar nein Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 290 mm Höhe 260 mm Länge 564 mm Säulenhöhe min. 564 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSHS6EL / 6290073 , 0.32MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSHS6EL / 6290073 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSHS6EL / 6290073 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf