Installationssäule, Typ ISSHS140700
Art.Nr. 6290043 | EAN 4012195161387
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule 2- zügig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemöffnung.
Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 10 Geräte.
Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der
Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2 Anzahl der Züge 2 St. Ausführung doppelseitig Befestigungsart schrauben Bodenmontage ja Deckenmontage nein Dimension 675x130x140 Durchgehendes Profil ja Halogenfrei ja Kabeleinführung unten Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform rechteckig Verstellbar nein Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 140 mm Länge 675 mm Säulenhöhe min. 675 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSHS140700EL / 6290043 , 0.35MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSHS140700EL / 6290043 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSHS140700EL / 6290043 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf