Installationssäule, Typ ISSHS140250
Art.Nr. 6290020 | EAN 4012195161226
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule 2-zügig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemöffnung.
Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 4 Geräte.
Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der
Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2 Anzahl der Züge 2 St. Ausführung doppelseitig Befestigungsart schrauben Bodenmontage ja Deckenmontage nein Dimension 250x130x140 Durchgehendes Profil ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kabeleinführung unten Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform rechteckig Verstellbar nein Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 140 mm Länge 250 mm Säulenhöhe min. 250 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSHS140250RW / 6290020 , 0.30MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSHS140250RW / 6290020 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSHS140250RW / 6290020 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf