Installationssäule, Typ ISST70140B
Art.Nr. 6290010 | EAN 4012195161202
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Twin-Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Befestigungsmöglichkeit für Beleuchtung
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Kanaleinbauprofil
Länge: 1000 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 1000 mm
1 Bodenplatte ISSBP70140
Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden
Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Das Plateau zur Befestigung von Leuchten ist auf einer Höhe von 1850 mm angebracht und hat eine Eigenhöhe von 148 mm. Hier können mit Standard-Wandhaltern der Leuchtenhersteller unterschiedliche Lösungen zur Arbeitsplatz- oder allgemeinen Raumbeleuchtung realisiert werden.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart spannen Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 3000x146x65 Durchgehendes Profil nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 480 mm Höhenausgleich min. 315 mm Kabeleinführung oben/unten Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform oval Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 146 mm Höhe 65 mm Länge 3000 mm Säulenhöhe max. 3480 mm Säulenhöhe min. 3315 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISST70140BRW / 6290010 , 0.33MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISST70140BRW / 6290010 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISST70140BRW / 6290010 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf