Installationssäule, Typ ISSDHSM45
Art.Nr. 6289980 | EAN 4012195811787
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemöffnung zum direkten Einbau von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten.
Säule bestehend aus:
1 Zweizügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge 675 mm
2 Oberteile Aluminium
Länge 675 mm
Das Design dieser Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, ovalen Aluminiumprofil, das an beiden schmalen Seiten des Ovals ein Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch für 2 x 14 Modul 45®-Geräte ausreichend. Bei Anwendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit größerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max. einzubauenden Geräte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) möglich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2 Anzahl der Züge 2 St. Ausführung doppelseitig Befestigungsart Standfuß Bodenmontage ja Deckenmontage nein Dimension 675x80x130 Durchgehendes Profil ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kabeleinführung unten Oberteilbreite 45 mm Ortsveränderlich nein Säulenform oval Verstellbar nein Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 80 mm Höhe 130 mm Länge 675 mm Säulenhöhe min. 675 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSDHSM45RW / 6289980 , 0.31MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISSDHSM45RW / 6289980 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSDHSM45RW / 6289980 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf