Installationssäule, Typ ISSDM45F
Art.Nr. 6289974 | EAN 4012195773887
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit 2 flexiblen Schläuchen zur Decke
Gesamtlänge des Aluminiumprofils: 2300 mm
2 Oberteile Aluminium Länge 2300 mm
Die Farben sind wahlweise reinweiß oder eloxiert. Gegenüberliegend befinden sich zwei 45-mm-Systemöffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45®-Einbaugeräten. Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2 Anzahl der Züge 2 St. Ausführung doppelseitig Befestigungsart Standfuß Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 2300x80x130 Durchgehendes Profil ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 1500 mm Kabeleinführung oben Oberteilbreite 45 mm Ortsveränderlich ja Säulenform oval Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 80 mm Höhe 130 mm Länge 2300 mm Säulenhöhe max. 3800 mm Säulenhöhe min. 2300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSDM45FRW / 6289974 , 0.33MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSDM45FRW / 6289974 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSDM45FRW / 6289974 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISSRM45F , 0.29MB , pdf