Installationssäule, Typ ISSDM45
Art.Nr. 6289972 | EAN 4012195773870
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
2 Oberteile Aluminium Länge 3000 mm
Die oben an die ISS Installationssäule angebrachte Spannvorrichtung kann von 315 - 480 mm variabel verstellt werden. Die Farben sind wahlweise blank Aluminium eloxiert oder reinweiß. Die Säule basiert auf einem schlanken, ovalen Aluminiumprofil. Gegenüberliegend befinden sich zwei 45mm-Systemöffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45®-Einbaugeräten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2 Anzahl der Züge 2 St. Ausführung doppelseitig Befestigungsart spannen Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 3000x80x130 Durchgehendes Profil ja Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 480 mm Höhenausgleich min. 315 mm Kabeleinführung oben/unten Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 45 mm Ortsveränderlich nein Säulenform oval Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 80 mm Höhe 130 mm Länge 3000 mm Säulenhöhe max. 3480 mm Säulenhöhe min. 3315 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSDM45EL / 6289972 , 0.32MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSDM45EL / 6289972 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSDM45EL / 6289972 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf