Installationssäule, Typ ISS130130
Art.Nr. 6289405 | EAN 4012196770472
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Installationssäule Boden/Decke aus Aluminium (Oberfläche eloxiert oder Pulverbeschichtet in RAL 9010) mit zwei 76,5-mm-Systemöffnungen zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2 Anzahl der Züge 2 St. Ausführung doppelseitig Befestigungsart spannen Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 3000x130x130 Durchgehendes Profil ja Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 1500 mm Höhenausgleich min. 15 mm Kabeleinführung oben/unten Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform quadratisch Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 130 mm Länge 3000 mm Säulenhöhe max. 4500 mm Säulenhöhe min. 3015 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS130130EL / 6289405 , 0.30MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISS130130EL / 6289405 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISS130130EL / 6289405 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS130130 , 0.31MB , pdf