Installationssäule, Typ ISSOGHS70140

Art.Nr. 6289098 | EAN 4012196258765

675 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge: 675 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 675 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf dem ovalen Aluminiumprofil der ISSOG70140 Boden-Decken-Säulen. Die 76,5-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... für die Bestückung mit Schalt- und Steckgeräten geeignet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installationssäule Boden
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der Züge 1 St.
Ausführung einseitig
Befestigungsart Standfuß
Bodenmontage ja
Breite 146 mm
Deckenmontage nein
Dimension 675x146x65
Durchgehendes Profil ja
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 65 mm
Kabeleinführung unten
Länge 675 mm
Oberteilbreite 76,5 mm
Ortsveränderlich nein
Säulenform oval
Säulenhöhe min. 675 mm
Verstellbar nein
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSOGHS70140EL 675 mm aluminium 6289096
1 Stück 482,65 € Preis / 1 Stück
ISSOGHS70140RW 675 mm reinweiß; RAL 9010 6289098
1 Stück 482,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach 71GD6 6288610
5 Stück 4,80 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach 71GD7-2 6288608
2 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Rastklammer RKV3V Rastklammer RKV3V RKV3V 6288700
20 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

ISSOGHS70140RW / 6289098
Download