Installationssäule, Typ ISSOGHS70140
Art.Nr. 6289096 | EAN 4012196258758
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge: 675 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 675 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf dem ovalen Aluminiumprofil der ISSOG70140 Boden-Decken-Säulen. Die 76,5-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... für die Bestückung mit Schalt- und Steckgeräten geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart Standfuß Bodenmontage ja Deckenmontage nein Dimension 675x146x65 Durchgehendes Profil ja Halogenfrei ja Kabeleinführung unten Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform oval Verstellbar nein Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 146 mm Höhe 65 mm Länge 675 mm Säulenhöhe min. 675 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSOGHS70140EL / 6289096 , 0.33MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSOGHS70140EL / 6289096 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSOGHS70140EL / 6289096 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf