Installationssäule, Typ ISSOG70140
Art.Nr. 6289090 | EAN 4012196258703
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule in ovaler Form aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Kanaleinbauprofil
Länge: 3000 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart spannen Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 3000x146x65 Durchgehendes Profil ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 480 mm Höhenausgleich min. 315 mm Kabeleinführung oben/unten Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform oval Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 146 mm Höhe 65 mm Länge 3000 mm Säulenhöhe max. 3480 mm Säulenhöhe min. 3315 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSOG70140RW / 6289090 , 0.34MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSOG70140RW / 6289090 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSOG70140RW / 6289090 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf