Installationssäule, Typ ISSOG70140

Art.Nr. 6289088 | EAN 4012196258697

3000 mm
spannen
Aluminium
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule in ovaler Form aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Kanaleinbauprofil
Länge: 3000 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.


  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der Züge 1 St.
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Breite 146 mm
Deckenmontage ja
Dimension 3000x146x65
Durchgehendes Profil ja
Farbe aluminium
Halogenfrei ja
Höhe 65 mm
Höhenausgleich max. 480 mm
Höhenausgleich min. 315 mm
Kabeleinführung oben/unten
Länge 3000 mm
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 76,5 mm
Ortsveränderlich nein
Säulenform oval
Säulenhöhe max. 3480 mm
Säulenhöhe min. 3315 mm
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Befestigungsart Werkstoff Farbe Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSOG70140EL 3000 mm spannen Aluminium aluminium eloxiert 6289088
1 Stück 817,60 € Preis / 1 Stück
ISSOG70140RW 3000 mm spannen Aluminium reinweiß; RAL 9010 - 6289090
1 Stück 817,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Bodenplatte 70140 Bodenplatte 70140 ISSBP70140WA 6290124
1 Stück 50,85 € Preis / 1 Stück
Gummiunterlage für 70140 Gummiunterlage für 70140 ISSGU70140 6290174
1 Stück 8,70 € Preis / 1 Stück
Deckenblende für ISSOG70140 Deckenblende für ISSOG70140 WAG70140O 6290260
1 Stück 50,85 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach 71GD6 6288610
5 Stück 4,80 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach 71GD7-2 6288608
2 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung ISSOG70140EL / 6289088 , 0.16MB , pdf
Download

ISSOG70140EL / 6289088
Download