Installationssäule, Typ ISS110100R
Art.Nr. 6289063 | EAN 4012195477426
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit schmalem Rohr zur Decke.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Spannvorrichtung zum Verspannen gegen die Decke
1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium
Länge: 780 mm
Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart spannen Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 3000x100x110 Durchgehendes Profil nein Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 480 mm Höhenausgleich min. 315 mm Kabeleinführung oben/unten Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform Einbauraum eckig/Säule rund Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 110 mm Länge 3000 mm Säulenhöhe max. 3480 mm Säulenhöhe min. 3315 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS110100REL / 6289063 , 0.35MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISS110100REL / 6289063 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISS110100REL / 6289063 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf