Installationssäule, Typ ISS140100F

Art.Nr. 6289053 | EAN 4012195477020

2300 mm
Standfuß
Aluminium
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit 2 flexiblen Schläuchen zur Decke
Gesamtlänge des Aluminiumprofils: 2300 mm
2 flexible Schläuche, je Länge: 1500 mm
2 Oberteile Aluminium
Länge: 780 mm
Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Die Bodenplatte Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).



  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der Züge 2 St.
Ausführung doppelseitig
Befestigungsart Standfuß
Bodenmontage ja
Breite 100 mm
Deckenmontage ja
Dimension 2300x100x140
Durchgehendes Profil nein
Farbe aluminium
Halogenfrei ja
Höhe 140 mm
Höhenausgleich max. 1500 mm
Kabeleinführung oben
Länge 2300 mm
Maß A 780 mm
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 76,5 mm
Ortsveränderlich ja
Säulenform Einbauraum eckig/Säule rund
Säulenhöhe max. 3800 mm
Säulenhöhe min. 2300 mm
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Befestigungsart Werkstoff Farbe Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISS140100FRW 2300 mm Standfuß Aluminium reinweiß; RAL 9010 - 6289050
1 Stück 896,05 € Preis / 1 Stück
ISS140100FEL 2300 mm Standfuß Aluminium aluminium eloxiert 6289053
1 Stück 896,05 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Standfuß Standfuß SFISSFWAL 6290197
1 Stück 123,65 € Preis / 1 Stück
Schlauchanschluss Schlauchanschluss SAISSF 6290198
1 Stück 30,90 € Preis / 1 Stück
Deckenblende ISSDM45F Deckenblende ISSDM45F DAB-2F 6290382
1 Stück 48,05 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach 71GD6 6288610
5 Stück 4,80 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach 71GD7-2 6288608
2 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung ISS140100FEL / 6289053 , 0.16MB , pdf
Download

ISS140100FEL / 6289053
Download