Installationssäule, Typ ISS110100F
Art.Nr. 6289040 | EAN 4012195477013
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke
Gesamtlänge: 2300 mm
1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm
1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium
Länge: 780 mm
Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart Standfuß Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 2300x100x110 Durchgehendes Profil nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 1500 mm Kabeleinführung oben Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich ja Säulenform Einbauraum eckig/Säule rund Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 110 mm Länge 2300 mm Maß A 780 mm Maß B 2300 mm Maß C 1500 mm Säulenhöhe max. 3800 mm Säulenhöhe min. 2300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS110100FRW / 6289040 , 0.36MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISS110100FRW / 6289040 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISS110100FRW / 6289040 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf