Installationssäule, Typ ISS140110

Art.Nr. 6288963 | EAN 4012195160908

3000 mm
spannen
Aluminium
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
2 Oberteile Aluminium
Länge: 3000 mm
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen
der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW70 (6279711) sowie die Montage einer Oberteilklammer Typ KL80A (6288640) möglich.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der Züge 2 St.
Ausführung doppelseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Breite 110 mm
Deckenmontage ja
Dimension 3000x110x140
Durchgehendes Profil ja
Farbe aluminium
Halogenfrei ja
Höhe 140 mm
Höhenausgleich max. 480 mm
Höhenausgleich min. 315 mm
Kabeleinführung oben/unten
Länge 3000 mm
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 76,5 mm
Ortsveränderlich nein
Säulenform rechteckig
Säulenhöhe max. 3480 mm
Säulenhöhe min. 3315 mm
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Befestigungsart Werkstoff Farbe Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISS140110RW 3000 mm spannen Aluminium reinweiß; RAL 9010 - 6288960
1 Stück 1.197,00 € Preis / 1 Stück
ISS140110EL 3000 mm spannen Aluminium aluminium eloxiert 6288963
1 Stück 1.197,00 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Bodenplatte für ISS140110 Bodenplatte für ISS140110 ISSBP140110WA 6290134
1 Stück 58,55 € Preis / 1 Stück
Gummiunterlage für ISS140110 Gummiunterlage für ISS140110 ISSGU140110 6290176
1 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Deckenblende für ISS140110 Deckenblende für ISS140110 WAG140110RW 6290240
1 Stück 66,25 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach 71GD6 6288610
5 Stück 4,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trennwand GA-TW70 Trennwand GA-TW70 GA-TW70 6279711
2 m 10,05 € Preis / 1 m
Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach 71GD7-2 6288608
2 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung ISS140110EL / 6288963 , 0.16MB , pdf
Download

ISS140110EL / 6288963
Download