Installationssäule, Typ ISS70110

Typ ISS70110EL
|
Art.Nr. 6288943
|
EAN 4012195160748
Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
Befestigungsart
spannen
Werkstoff
Aluminium
Oberfläche
eloxiert

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen
der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW70 (6279711) sowie die Montage einer Oberteilklammer Typ KL80A (6288640) möglich.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite110 mm
Höhe70 mm
Säulenhöhe min.3315 mm
Säulenhöhe max.3480 mm

Technische Daten

Anzahl der Züge1 St.
Halogenfreija
Säulenformrechteckig
Verstellbarja
Höhenausgleich min.315 mm
Höhenausgleich max.480 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
Ortsveränderlichnein
Deckenmontageja
Bodenmontageja
Kabeleinführungoben/unten
Vorverdrahtetnein
Durchgehendes Profilja
Ausführungeinseitig
Befestigungsartspannen
Oberteilbreite76,5 mm
Dimension3000x110x70
Oberflächeeloxiert
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate98,2663 kg CO2e / 1 Stück
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
Art.Nr. 6279711

Trennwand GA-TW70
Typ
GA-TW70

kl. VKE: 2 m

m

Typ
71GD7-2

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Ausführungen

Farbe
ISS70110RW
Art.Nr.
6288940
Länge
3000
Befestigungsart
spannen
Werkstoff
Aluminium
Farbe
reinweiß; RAL 9010
ISS70110EL
Art.Nr.
6288943
Länge
3000
Befestigungsart
spannen
Oberfläche
eloxiert
Werkstoff
Aluminium
Farbe
aluminium